メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

三機 M8後入れタップピース(B)

三機 M8後入れタップピース(B) FA51082
通常単価(税別)
764
税込単価
840
通常出荷日:7日目

【特長】・アリ溝の外から挿入できる便利なタップピースです。【用途】・パーツの後付に【商品仕様】・M8後...

詳細を確認
  • 用途以外のご利用においては性能を保証いたしかねます。 海外発送不可

型番:

FA51082
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FA51082の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番特長用途材質
FA51082アリ溝の外から挿入できる便利なタップピースパーツの後付にスチール

型番リスト

表示件数
型番
FA51082
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
764
( 840 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アリ溝の外から挿入できる便利なタップピースです。
【用途】
・パーツの後付に
【商品仕様】
・M8後入れタップピース(B)
・質量:0g
【材質/仕上】
・スチール

ご注意

  • 用途以外のご利用においては性能を保証いたしかねます。 海外発送不可
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三機 M8後入れタップピース(B)の型番FA51082のページです。 型番FA51082に関する仕様情報を記載しております。
三機 M8後入れタップピース(B)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三機 M8後入れタップピース(B)
三機 SBT30用キャリアローラ20°(軸ピン付)
モジュラーベルトコンベヤ 舟底3点キャリヤローラー式
ジャブコン II スタンダードタイプのベルトコンベヤ センタドライブ JBH
平ベルトコンベヤ GVシリーズ フルベルトタイプ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
ベルコンミニ 装置機械への組込み用 スリムミニ センタドライブ スタンダードタイプ MBM
メーカー三機工業三機工業日工オークラ輸送機ミスミオークラ輸送機
通常価格7642,798867,370 ----
通常出荷日7日目7日目19日目10日目〜8日目〜9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト