ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

アルミ不等辺アングル 10X20X1.5

アルミ不等辺アングル 10X20X1.5 FA257S1
通常単価(税別)
357
税込単価
393
通常出荷日:7日目

【特長】・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。・アルミアングルです。【用途...

詳細を確認

型番:

FA257S1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FA257S1の仕様・寸法情報

JANコード
4969182666700
質量(g)
150
トラスココード
849-4355
材質1
アルミ
材質2
A6063S T5
材質3
B1アルマイト
縦(mm)
10
横(mm)
30

型番リスト

表示件数
型番
FA257S1

JANコード

質量(g)

トラスココード

縦(mm)

横(mm)

最小発注数量
4969182666700
150
849-4355
10
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
357
( 393 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
・アルミアングルです。
【用途】
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ不等辺アングル 10X20X1.5の型番FA257S1のページです。 型番FA257S1に関する仕様情報を記載しております。
アルミ不等辺アングル 10X20X1.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ不等辺アングル 10X20X1.5
アルミ不等辺アングル 10X20X1.5
アルミ不等辺アングル 15X40X2.0
アルミ角パイプ 10X10X1.0
アルミチャンネル 20X20X2.0
アルミ角パイプ 15X15X1.5
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格357260 -6402201,379977
通常出荷日7日目5日目〜5日目5日目5日目5日目
材質1アルミアルミアルミ(A6063S-T5)アルミアルミアルミ
材質2A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5A6063S T5
材質3B1アルマイトB1アルマイトB1アルマイトB1アルマイトB1アルマイトB1アルマイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト