メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ハタヤ ウレタンホース20m 内径φ6.5 HC-2カプラ1組付

ハタヤ ウレタンホース20m 内径φ6.5 HC-2カプラ1組付 EXH20C
通常単価(税別)
10,307
税込単価
11,338
通常出荷日:7日目

【特長】・軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。【用途】・エアー機器の移動作業用補助ホース【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

EXH20C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EXH20Cの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ホース全長(m)ホース内径×外径(mm)使用圧力JANコードトラスココード質量材質付属品
EXH20C206.5×10.01.5MPa(15kgf/CM2)※20℃時4930510416021838-70951.2kg編糸補強1Bブレード入りポリウレタンHC-2カプラ1組、ベルトクリップ

型番リスト

表示件数
型番
EXH20C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,307
( 11,338 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
【用途】
・エアー機器の移動作業用補助ホース
【商品仕様】
・ホース全長(m):20
・ホース内径×外径(mm):6.5×10.0
・ホース全長(m):20
・ホース内径×外径(mm):6.5×10.0
・使用圧力:1.5MPa(15kgf/[[CM2]])※20℃時
・JANコード:4930510416021
・トラスココード:838-7095
・質量:1.2kg
【材質/仕上】
・編糸補強1Bブレード入りポリウレタン
【セット内容/付属品】
・HC-2カプラ1組
・ベルトクリップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハタヤ ウレタンホース20m 内径φ6.5 HC-2カプラ1組付の型番EXH20Cのページです。 型番EXH20Cに関する仕様情報を記載しております。
ハタヤ ウレタンホース20m 内径φ6.5 HC-2カプラ1組付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハタヤ ウレタンホース20m 内径φ6.5 HC-2カプラ1組付
ハタヤ ウレタンホース30m 内径φ6.5 HC-2カプラ1組付
ハタヤ ウレタンホース50m 内径φ6.5
6.5/10.0mmx 5m ウレタンホース(カプラ-付)
ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPa
ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ9.5 1.4MPa
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドエスコエスコエスコ
通常価格10,30712,35419,6766,4105,563 -5,982 -
通常出荷日7日目7日目8日目1日目1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト