メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

中荷重用帯電防止ウレタンステンレスキャスター(ベアリング)自在ストッパー EUW-JAB100

型番:

EUW-JAB100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EUW-JAB100の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)取付高H(mm)取付座A×B(mm)取付ピッチX×Y(mm)取付穴径P(mm)許容荷重(N)トラスココード質量材質
EUW-JAB100キャスタ18014495X9571X71111764857-33001.18kg車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール、金具:ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
EUW-JAB100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,492
( 12,641 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・体積固有抵抗値10[[の8乗]]~10[[の9乗]]Ω・cmです。
・静電気による埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
・自在式(ストッパー付)
・プレート式
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):180
・取付高H(mm):144
・取付座A×B(mm):95X95
・取付ピッチX×Y(mm):71X71
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(N):1764
・許容荷重(N):1764
・トラスココード:857-3300
・質量:1.18kg
【材質/仕上】
・車輪:ウレタンゴム
・ホイル:スチール
・金具:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中荷重用帯電防止ウレタンステンレスキャスター(ベアリング)自在ストッパー EUW-JAB100の型番EUW-JAB100のページです。 型番EUW-JAB100に関する仕様情報を記載しております。
中荷重用帯電防止ウレタンステンレスキャスター(ベアリング)自在ストッパー EUW-JAB100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重用帯電防止ウレタンステンレスキャスター(ベアリング)自在ストッパー EUW-JAB100
中荷重用帯電防止ウレタンステンレスキャスター(ベアリング)自在ストッパー EUW-JAB150
中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具付 EUW-J100
中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具付 EUW-J200
中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)固定金具付 EUW-K200
帯電防止ウレタンキャスター 自在
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノトラスコ中山
通常価格11,49220,1094,75414,47813,1883,932 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト