メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具付 EUW-J130

型番:

EUW-J130
解除
数量:

EUW-J130の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)取付高H(mm)取付座A×B(mm)取付ピッチX×Y(mm)取付穴径P(mm)許容荷重(N)トラスココード質量材質
EUW-J130キャスタ250177108X10880X80112450857-32912.01kg車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール、金具:スチール

型番リスト

表示件数
型番
EUW-J130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,178
( 8,996 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・体積固有抵抗値10[[の8乗]]~10[[の9乗]]Ω・cmです。
・静電気による埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
・自在式
・プレート式
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):250
・取付高H(mm):177
・取付座A×B(mm):108X108
・取付ピッチX×Y(mm):80X80
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(N):2450
・許容荷重(N):2450
・トラスココード:857-3291
・質量:2.01kg
【材質/仕上】
・車輪:ウレタンゴム
・ホイル:スチール
・金具:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具付 EUW-J130の型番EUW-J130のページです。 型番EUW-J130に関する仕様情報を記載しております。
中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具付 EUW-J130のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具付 EUW-J130
中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具付 EUW-J100
中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具付 EUW-J200
中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)固定金具付 EUW-K200
中荷重用帯電防止ウレタンステンレスキャスター(ベアリング)自在ストッパー EUW-JAB100
中荷重用帯電防止ウレタンステンレスキャスター(ベアリング)自在ストッパー EUW-JAB150
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格8,1784,75414,47813,18811,49220,109
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました