メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入) EUW150

中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入) EUW150 EUW150
通常単価(税別)
7,957
税込単価
8,753
通常出荷日:3日目

【特長】・体積固有抵抗値10[[の8乗]]~10[[の9乗]]Ω・cmです。・静電気による埃等が台車に...

詳細を確認

型番:

EUW150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

EUW150の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
[ウレタン] ウレタンゴム
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)
150
軸径 d / 穴径 D(φ)
20
最大荷重/許容荷重(kgf)
300
車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm)
45
ボス巾 W / ボス巾 C(mm)
55
軸受
有り

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)軸径d(mm)許容荷重(N)ボス幅W(mm)ゴム幅B(mm)トラスココード質量材質
EUW150キャスタ3002029405538857-32870.9kg車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール

型番リスト

表示件数
型番
EUW150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,957
( 8,753 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・体積固有抵抗値10[[の8乗]]~10[[の9乗]]Ω・cmです。
・静電気による埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
・車輪(ベアリング入)
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):300
・軸径d(mm):20
・許容荷重(N):2940
・許容荷重(N):2940
・ボス幅W(mm):55
・ゴム幅B(mm):38
・トラスココード:857-3287
・質量:0.9kg
【材質/仕上】
・車輪:ウレタンゴム
・ホイル:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入) EUW150の型番EUW150のページです。 型番EUW150に関する仕様情報を記載しております。
中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入) EUW150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入) EUW150
中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)固定金具付 EUW-K200
中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具付 EUW-J100
中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)自在金具付 EUW-J200
中荷重用帯電防止ウレタンステンレスキャスター(ベアリング)自在ストッパー EUW-JAB150
中荷重用帯電防止ウレタンステンレスキャスター(ベアリング)自在ストッパー EUW-JAB100
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格7,95713,1884,75414,47820,10911,492
通常出荷日3日目4日目3日目3日目3日目3日目
車輪タイプ外輪+ホイール-----
車輪材質ウレタンゴム-----
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)150-----
軸径 d / 穴径 D(φ)20-----
最大荷重/許容荷重(kgf)300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト