メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ハッコウ プレッシャーホース 9×15 カット

型番:

ETB9CUT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ETB9CUTの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ETB9CUT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162
( 178 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
【用途】
・工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
【商品仕様】
・色:クリア
・外径(mm):15.0
・内径(mm):9
・使用圧力(MPa)20℃:1.0
・使用圧力(MPa)60℃:0.7
・使用温度範囲 0℃~60℃
・食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)
・JANコード:4562111605605
・トラスココード:814-6388
・質量:145g
【材質/仕上】
・軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハッコウ プレッシャーホース 9×15 カットの型番ETB9CUTのページです。 型番ETB9CUTに関する仕様情報を記載しております。
ハッコウ プレッシャーホース 9×15 カットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハッコウ プレッシャーホース 9×15 カット
ハッコウ プレッシャーホース 4×9 カット
ハッコウ プレッシャーホース 6×11 カット
ハッコウ ゴムエアーホース 9φ カット
プレッシャーホース カット
ハッコウ プレッシャーホース 32×41 カット
メーカー八興八興八興八興八興八興
通常価格16210511468978,841980
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト