メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型番 | 種類 | 色 | 使用環境 | 外径 D | 内径 d |
|---|---|---|---|---|---|
| ETB19CUT | ストレート | その他 | 耐圧性 | φ26 | φ19 |
| ETB12CUT | ストレート | その他 | 耐圧性 | φ18 | φ12 |
| ETB8CUT | ストレート | その他 | 耐圧性 | φ13.5 | φ8 |
| ETB25CUT | ストレート | その他 | 耐圧性 | φ33 | φ25 |
| ETB5040 | ストレート | その他 | 耐圧性 | φ62 | φ50 |
| ETB15CUT | ストレート | その他 | 耐圧性 | φ22 | φ15 |
| ETB10CUT | ストレート | その他 | 耐圧性 | φ16 | φ10 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~

日本ピスコ
一般配管ストレート空気専用ポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):354円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~