ハッコウ 耐油プレッシャーホース 9×15 カット

ハッコウ 耐油プレッシャーホース 9×15 カット
通常単価:
248
通常出荷日:
6日目

【特長】
・一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。
・軽量で持ち運びが楽です。
【用途】
・工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。
【商品仕様】
・色:ブルー透明
・外径(mm):15.0
・内径(mm):9
・使用圧力(MPa)(20℃時):1.0
・使用温度範囲:0℃~60℃
・JANコード:4562111605742
・トラスココード:814-6374
・質量:145g
【材質/仕上】
・内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)
・外層:軟質塩化ビニール樹脂
・補強糸:ポリエステル糸

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ESTB9CUT

型番
ESTB9CUT
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

248円

1個

6日目

Loading...

  1. 1

ハッコウ 耐油プレッシャーホース 9×15 カットの型番ESTB9CUTのページです。
型番ESTB9CUTに関する仕様情報を記載しております。

ESTB9CUTで型番確定

ハッコウ 耐油プレッシャーホース 9×15 カットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)