メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ハッコウ スプリングホース 38×48 カット

型番:

ESP38CUT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

ESP38CUTの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ESP38CUT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,535
( 1,689 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れています。
・バキューム(吸い込み)にも使用できます。
【用途】
・工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管。
【商品仕様】
・外径(mm):48
・内径(mm):38
・使用圧力(MPa):-0.1~0.3
・使用圧力(MPa):-0.1~0.3
・使用温度範囲:0~50℃
・JANコード:4562111605919
・トラスココード:814-6360
・質量:1000g
【材質/仕上】
・軟質塩化ビニル樹脂
・スプリング(硬鋼線)本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハッコウ スプリングホース 38×48 カットの型番ESP38CUTのページです。 型番ESP38CUTに関する仕様情報を記載しております。
ハッコウ スプリングホース 38×48 カットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハッコウ スプリングホース 38×48 カット
ハッコウ スプリングホース 25×33 50m
ハッコウ プレッシャーホース 4×9 カット
ハッコウ プレッシャーホース 9×15 カット
ハッコウ プレッシャーホース 6×11 カット
ハッコウ ゴムエアーホース 9φ カット
メーカー八興八興八興八興八興八興
通常価格1,53546,102105162114689
通常出荷日7日目6日目7日目7日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト