メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 15×22 カット

通常単価(税別)
8,382
税込単価
9,220
通常出荷日:7日目

【特長】・内層が4フッ化系ふっ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品...

詳細を確認

型番:

ESJB15CUT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ESJB15CUTの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ESJB15CUT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,382
( 9,220 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内層が4フッ化系ふっ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
【用途】
・薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
【商品仕様】
・内径(mm):15
・外径(mm):22
・使用圧力(MPa):0~1.0
・耐薬品性:ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
・使用温度範囲:-20~80℃
・JANコード:4562111605377
・トラスココード:814-6338
・質量:265g
【材質/仕上】
・内層:4フッ化系ふっ素樹脂(ETFE)
・外層:ウレタン系エラストマー
・補強糸:ポリエステル糸

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 15×22 カットの型番ESJB15CUTのページです。 型番ESJB15CUTに関する仕様情報を記載しております。
ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 15×22 カットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 15×22 カット
ハッコウ スーパー柔軟フッ素ホース 19×26 カット
ハッコウ 柔軟フッ素ホース 25×33 20m
ハッコウ スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 2×4 20M
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック
スーパー柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
メーカー八興八興八興八興八興八興
通常価格8,38210,407123,8419,099939 --
通常出荷日7日目7日目3日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト