メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ハッコウ 柔軟フッ素ホース 25×33 20m

型番:

EPDB2520
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EPDB2520の仕様・寸法情報

トラスココード
731-0293
-
-

商品情報

製品仕様

型番特性トラスココード
EPDB2520透明性731-0293

型番リスト

表示件数
型番
EPDB2520
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,841
( 136,225 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。
・内層のふっ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生省告示第201号に適合します。
【用途】
・薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。
【商品仕様】
・内径(mm):25
・外径(mm):33
・使用圧力(MPa):0~0.6
・耐薬品性:次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸
・使用温度範囲:-20~80℃
・JANコード:4562111606404
・トラスココード:731-0293
・質量:9.2kg
【材質/仕上】
・内層:2フッ化系ふっ素樹脂
・外層:ウレタン系エラストマー
・補強糸:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハッコウ 柔軟フッ素ホース 25×33 20mの型番EPDB2520のページです。 型番EPDB2520に関する仕様情報を記載しております。
ハッコウ 柔軟フッ素ホース 25×33 20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハッコウ 柔軟フッ素ホース 25×33 20m
スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 20M
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック
スーパー柔軟フッ素ソフトチューブ(透明)
導電スーパー柔軟フッ素チューブ
メーカー八興八興八興八興八興八興
通常価格123,84115,151 --939 -1,705 -2,946 -
通常出荷日3日目1日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
トラスココード731-0293-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト