メカニカル部品技術窓口

確定しました

導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 EMC-KA150CD

型番:

EMC-KA150CD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EMC-KA150CDの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EMC-KA150CD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,412
( 43,353 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。
・優れた導電性能で静電気を放出します。
・固定式
・プレート式
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):350
・取付高H(mm):198
・取付座A×B(mm):137X93
・取付ピッチX×Y(mm):100X56
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(N):3430
・許容荷重(N):3430
・トラスココード:857-3205
・質量:1.87kg
【材質/仕上】
・車輪:MCナイロン
・金具:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 EMC-KA150CDの型番EMC-KA150CDのページです。 型番EMC-KA150CDに関する仕様情報を記載しております。
導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 EMC-KA150CDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 EMC-KA150CD
重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)固定金具付 HEMC-KH150CD
重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 HEMC-JMB150CD
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 MCVA-KA150
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具付 MCVB-K150
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 MCVB-J150
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格39,41234,29137,75417,63915,07014,951
通常出荷日1日目4日目4日目1日目3日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト