メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ハッコウ エイトロック継手 32φ用

通常単価(税別)
24,241
税込単価
26,665
通常出荷日:10日目

【特長】・バンド締めと違い、人的な締め付けトルクのばらつきを抑えることができます。・再利用可能なエコロ...

詳細を確認

型番:

ELS32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ELS32の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番六角対辺(mm)全長(mm)ネジサイズ適用ホースサイズ(内径×外径)耐薬品性適用ホースJANコードトラスココード質量材質
ELS325578.0R1 1/432×41トルエン、キシレン、エチルアルコール柔軟フッ素シリーズ(PDB・SJSP)、KYサンフーズ(KYS)、サンフーズ(SF)、ブレードホース(TB)4562111602642814-6218650g本体・ナット:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ポリアセタール(POM)

型番リスト

表示件数
型番
ELS32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,241
( 26,665 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バンド締めと違い、人的な締め付けトルクのばらつきを抑えることができます。
・再利用可能なエコロジー製品です。
・本体の内面がフラットでゴムパッキンを使用していないため液だまりしにくくなっております。
【用途】
・ホースと機器の接続用。
【商品仕様】
・六角対辺(mm):55
・全長(mm):78.0
・全長(mm):78.0
・ネジサイズ:R1 1/4
・適用ホースサイズ(内径×外径):32×41
・耐薬品性:トルエン、キシレン、エチルアルコール
・適用ホース:柔軟フッ素シリーズ(PDB・SJSP)、KYサンフーズ(KYS)、サンフーズ(SF)、ブレードホース(TB)
・JANコード:4562111602642
・トラスココード:814-6218
・質量:650g
【材質/仕上】
・本体・ナット:ステンレス(SUS304)
・スリーブ:ポリアセタール(POM)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハッコウ エイトロック継手 32φ用の型番ELS32のページです。 型番ELS32に関する仕様情報を記載しております。
ハッコウ エイトロック継手 32φ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハッコウ エイトロック継手 32φ用
カラーキャップ ロック機構付 楕円開放リング用
カラーキャップ ロック機構付 丸形状開放リング用
クリーン配管用ワンタッチ継手 ストレート
クリーン配管用ワンタッチ継手 ユニオンストレート
クリーン配管用ワンタッチ継手 ユニオンエルボ
メーカー八興日本ピスコ日本ピスコミスミミスミミスミ
通常価格24,241199 -196 -790 -690 -710 -
通常出荷日10日目6日目〜6日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト