17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

昭和電線 ELショウマウント M18 EL-160A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

昭和電線 ELショウマウント M18

販売終了

型番

EL-160A

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。
・レベル調整が簡単です。
・Aタイプはゴムがやわらかいので騒音を吸収するタイプです。
・上下・左右の揺れに有効です。
【用途】
・各種プレス機、工作機械、タテ型射出成形機などに据え付け
【商品仕様】
・外径(mm):160
・レベル調整量(mm):12以下
・ボルト:M18
・高さ(mm):43
・高さ(mm):43
・ボルト:M18
・圧縮方向許容荷重(kgf):950
・ISO9001認証取得工場製
・ISO14001認証取得工場製
・トラスココード:816-5927
・質量:2.1kg

指定中の仕様・寸法情報

種類
防振マウント・空気ばね
材質
[ゴム] ゴム
最大許容荷重(範囲)(N)
5501~12500
接続形状
片端おねじ
接続ねじ M
[M18] M18
高さH・厚さT(mm)
43
最大荷重(kgf)
950
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト