ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

NANIWA アイボルト 生地 M10×30

NANIWA アイボルト 生地 M10×30 EL1001030
通常単価(税別)
1,443
税込単価
1,587

【特長】・リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。【用...

詳細情報を確認する

型番:

EL1001030
解除
数量:

EL1001030の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EL1001030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,443
( 1,587 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
【用途】
・土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
【商品仕様】
・M10×30
・トラスココード:849-1368
・質量:71g
【材質/仕上】
・スチール(SS400)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NANIWA アイボルト 生地 M10×30の型番EL1001030のページです。 型番EL1001030に関する仕様情報を記載しております。
NANIWA アイボルト 生地 M10×30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NANIWA アイボルト 生地 M10×30
NANIWA アイボルト 生地 M18
NANIWA アイボルト 生地 M14
NANIWA アイボルト ユニクロ M10
NANIWA アイボルト ユニクロ M8
NANIWA アイボルト ユニクロ M16
メーカーNANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)
通常価格1,4431,092802697709897
通常出荷日7日目11日目11日目11日目11日目11日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました