メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

フクハラ ドレンクリーナ

フクハラ ドレンクリーナ EDC250
通常単価(税別)
25,231
税込単価
27,754
通常出荷日:14日目

【特長】・ドレンに含まれる油を除去します。【用途】・ドレンのクリーン化に。【商品仕様】・幅(mm):1...

詳細を確認
  • 屋外での使用はできません。

型番:

EDC250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EDC250の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)JANコードトラスココード質量材質
EDC2501351303154582207726397851-04512kgSPCC

型番リスト

表示件数
型番
EDC250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,231
( 27,754 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドレンに含まれる油を除去します。
【用途】
・ドレンのクリーン化に。
【商品仕様】
・幅(mm):135
・奥行(mm):130
・高さ(mm):315
・無電源
・JANコード:4582207726397
・トラスココード:851-0451
・質量:2kg
【材質/仕上】
・SPCC

ご注意

  • 屋外での使用はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フクハラ ドレンクリーナの型番EDC250のページです。 型番EDC250に関する仕様情報を記載しております。
フクハラ ドレンクリーナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フクハラ ドレンクリーナ
フクハラ ドレンクリーナ消耗品
フクハラ 補助装置
フクハラ モーター付ポンプ FQP4401
フクハラ ドレン分離槽
フクハラ AC400Vダブルトラップ
メーカーフクハラフクハラフクハラフクハラフクハラフクハラ
通常価格25,23112,427199,114124,328289,60771,480
通常出荷日14日目7日目10日目4日目10日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレインカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト