ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

NANIWA アイボルト ユニクロ M16

NANIWA アイボルト ユニクロ M16 EB3000016
通常単価(税別)
897
税込単価
987
通常出荷日:11日目

【特長】・リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用し...

詳細を確認

型番:

EB3000016
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EB3000016の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EB3000016
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
897
( 987 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
【用途】
・機械器具類等の各種重量物吊り上げ用。
【商品仕様】
・ねじ径:M16
・使用荷重(kN):4.41
・表面処理:ユニクロ
・鍛造品
・JANコード:4562372960338
・トラスココード:849-1315
・質量:0.22kg
【材質/仕上】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NANIWA アイボルト ユニクロ M16の型番EB3000016のページです。 型番EB3000016に関する仕様情報を記載しております。
NANIWA アイボルト ユニクロ M16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NANIWA アイボルト ユニクロ M16
NANIWA アイボルト ユニクロ M10
NANIWA アイボルト ユニクロ M8
NANIWA アイボルト ユニクロ M12
NANIWA アイボルト ユニクロ M24
NANIWA アイボルト ユニクロ W3/4
メーカーNANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)NANIWA(浪速鉄工)
通常価格8976977097272,7082,403
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト