ファクトリーサプライ用品技術窓口

寸法表
| ねじの 呼び | a | b | c | D | t | h | H (参考) | I | e | g (最小) | r1 (最小) | da (最大) | r2 (約) | k (約) | 使用荷重 | 重量(kg) | |
| 垂直づり 45度づり (2個につき) | |||||||||||||||||
| kgf | kN | ||||||||||||||||
| M5 | 26 | 16 | 5 | 13 | 4.9 | 13.5 | 26.5 | 12.5 | 3 | 3.9 | 0.8 | 7.1 | 2 | 1 | 40 | 0.392 | 0.014 |
| M6 | 26 | 16 | 5 | 13 | 4.9 | 13.5 | 26.5 | 12.5 | 3 | 4.5 | 0.8 | 7.1 | 2 | 1 | 60 | 0.588 | 0.015 |
| M8 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 5 | 17 | 33.3 | 15 | 3 | 6 | 1 | 9.2 | 4 | 1.2 | 80 | 0.785 | 0.03 |
| M10 | 41 | 25 | 8 | 20 | 7 | 21 | 41.5 | 18 | 4 | 7.7 | 1.2 | 11.2 | 4 | 1.5 | 150 | 1.47 | 0.06 |
| M12 | 50 | 30 | 10 | 25 | 9 | 26 | 51 | 22 | 5 | 9.4 | 1.4 | 14.2 | 6 | 2 | 220 | 2.16 | 0.12 |
| M14 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 11 | 30 | 60 | 27 | 5 | 11.1 | 1.5 | 16.2 | 6 | 2 | 330 | 3.23 | 0.2 |
| M16 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 11 | 30 | 60 | 27 | 5 | 13 | 1.6 | 18.2 | 6 | 2 | 450 | 4.41 | 0.22 |
| M18 | 72 | 40 | 16 | 35 | 13 | 35 | 71 | 30 | 6 | 14.4 | 2 | 20.2 | 8 | 2.5 | 540 | 5.29 | 0.37 |
| M20 | 72 | 40 | 16 | 35 | 13 | 35 | 71 | 30 | 6 | 16.4 | 2 | 22.4 | 8 | 2.5 | 630 | 6.18 | 0.4 |
| M22 | 81 | 45 | 18 | 40 | 15 | 40 | 80.5 | 35 | 7 | 18.3 | 2.3 | 24.4 | 10 | 2.5 | 790 | 7.74 | 0.57 |
| M24 | 90 | 50 | 20 | 45 | 18 | 45 | 90 | 38 | 8 | 19.6 | 2.5 | 26.4 | 12 | 3 | 950 | 9.32 | 0.8 |
| M27 | 110 | 60 | 25 | 60 | 22 | 55 | 110 | 45 | 8 | 22.6 | 2.5 | 29.4 | 15 | 3 | 1,200 | 11.7 | 1.5 |
| M30 | 110 | 60 | 25 | 60 | 22 | 55 | 110 | 45 | 8 | 25 | 3 | 33.4 | 15 | 3.5 | 1,500 | 14.7 | 1.54 |
| M33 | 110 | 60 | 25 | 60 | 22 | 55 | 110 | 45 | 8 | 27.3 | 3 | 36.4 | 15 | 4 | 1,900 | 18.6 | 1.59 |
| M36 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 26 | 65 | 131.5 | 55 | 10 | 30.3 | 3 | 39.4 | 18 | 4 | 2,300 | 22.6 | 2.83 |
| M39 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 26 | 65 | 131.5 | 55 | 10 | 33 | 3.5 | 43 | 18 | 4 | 2,850 | 27.9 | 2.9 |
| M42 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 30 | 75 | 150.5 | 65 | 12 | 35.6 | 3.5 | 45.6 | 20 | 4.5 | 3,400 | 33.3 | 4.1 |
| M45 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 30 | 75 | 150.5 | 65 | 12 | 38 | 3.5 | 49 | 20 | 4.5 | 3,950 | 38.7 | 4.34 |
| M48 | 170 | 90 | 40 | 90 | 35 | 85 | 170 | 70 | 12 | 41 | 4 | 52.6 | 22 | 5 | 4,500 | 44.1 | 5.88 |
| M52 | 170 | 90 | 40 | 90 | 35 | 85 | 170 | 70 | 12 | 44.9 | 4 | 56.8 | 22 | 5 | 5,600 | 54.9 | 6.16 |
| M56 | 210 | 110 | 50 | 110 | 42 | 105 | 210 | 80 | 14 | 48.3 | 4.5 | 61 | 25 | 5 | 6,750 | 66.2 | 10.85 |
| M64 | 210 | 110 | 50 | 110 | 42 | 105 | 210 | 90 | 14 | 55.7 | 5 | 71 | 25 | 6 | 9,000 | 88.3 | 11.6 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
461円 ( 507円 ) | 12日目 |
1,891円 ( 2,080円 ) | 12日目 |
2,043円 ( 2,247円 ) | 12日目 |
4,126円 ( 4,539円 ) | 14日目 |
7,329円 ( 8,062円 ) | 8日目 |
11,239円 ( 12,363円 ) | 14日目 |
17,191円 ( 18,910円 ) | 8日目 |
31,726円 ( 34,899円 ) | 8日目 |
21,467円 ( 23,614円 ) | 8日目 |
64,379円 ( 70,817円 ) | 8日目 |
151,222円 ( 166,344円 ) | 8日目 |
1,524円 ( 1,676円 ) | 14日目 |
3,896円 ( 4,286円 ) | 14日目 |
5,648円 ( 6,213円 ) | 14日目 |
8,545円 ( 9,400円 ) | 14日目 |
13,844円 ( 15,228円 ) | 8日目 |
26,153円 ( 28,768円 ) | 8日目 |
13,844円 ( 15,228円 ) | 8日目 |
1,607円 ( 1,768円 ) | 8日目 |
1,576円 ( 1,734円 ) | 8日目 |
1,536円 ( 1,690円 ) | 8日目 |
2,327円 ( 2,560円 ) | 8日目 |
17,284円 ( 19,012円 ) | 8日目 |
1,586円 ( 1,745円 ) | 8日目 |
1,739円 ( 1,913円 ) | 8日目 |
2,155円 ( 2,371円 ) | 8日目 |
10,944円 ( 12,038円 ) | 8日目 |
12,123円 ( 13,335円 ) | 8日目 |
15,425円 ( 16,968円 ) | 8日目 |
【特長】
・リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています
【用途】
・土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ


タケネ
アイボルト(スチール製)

コンドーテック
アイボルト(Mねじ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):339円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):254円~

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):668円

水本機械製作所
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) P-3~10
4.7通常価格(税別):590円~

タキゲン製造
チェイン止め金具(B-135・鉄製)
4.7通常価格(税別):205円~

ミスミ
接続金具
4.6通常価格(税別):544円

水本機械製作所
ステンレス Sカン
4.3通常価格(税別):30円~

水本機械製作所
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)
4.9通常価格(税別):567円~