メカニカル部品技術窓口

確定しました

タイヨー φ57.2(2.3)スチールローラコンベヤ ピッチ100mm 幅500mm

通常単価(税別)
38,895
税込単価
42,785
通常出荷日:7日目

【特長】・重荷重用中最も汎用性に富む機種です。・重荷重用のφ57コンベヤです。【用途】・パレットの搬送...

詳細を確認
  • コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。 常温でご使用下さい。 水や湿気のある場所での使用は避けてください。 薬品や粉塵のある場所での使用は避けてください。 許容荷重以上の物は載せないで下さい。

型番:

E57235001002000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E57235001002000の仕様・寸法情報

種類
ローラ
フレーム 種類
ストレート

型番リスト

表示件数
型番
E57235001002000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,895
( 42,785 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
・重荷重用のφ57コンベヤです。
【用途】
・パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):100
・ローラー径(mm):57.2
・ローラー耐荷重(kg/本):300
・ローラー幅(W)(mm):500
・機長(mm):2000
・肉厚(mm):2.3
・軸径(mm):φ17
・トラスココード:858-5489
・質量:62.34kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)
・メラミン焼付塗装
【セット内容/付属品】
・連結金具付

ご注意

  • コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。 常温でご使用下さい。 水や湿気のある場所での使用は避けてください。 薬品や粉塵のある場所での使用は避けてください。 許容荷重以上の物は載せないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヨー φ57.2(2.3)スチールローラコンベヤ ピッチ100mm 幅500mmの型番E57235001002000のページです。 型番E57235001002000に関する仕様情報を記載しております。
タイヨー φ57.2(2.3)スチールローラコンベヤ ピッチ100mm 幅500mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヨー φ57.2(2.3)スチールローラコンベヤ ピッチ100mm 幅500mm
タイヨー φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) ローラ幅300mm
スチールローラーコンベア(ローラー径57.2mm、肉厚1.4mm)
スチールローラーコンベヤ(ローラー径38.1mm、肉厚1.2mm)
TS スチールローラコンベヤφ57.2-W800XP75X2000L
TS アルミ製ローラーφ57.2-W300(シャフト無し)
メーカー太陽工業太陽工業トラスコ中山トラスコ中山テラウチテラウチ
通常価格38,89517,26714,108 -12,259 -74,7112,069
通常出荷日7日目14日目7日目〜1日目〜14日目7日目
種類ローラローラローラローラローラ-
フレーム 種類ストレートストレートストレートストレートストレート-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト