17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

タイヨー φ57.2(2.3)スチールローラコンベヤ ピッチ100mm 幅400mm E57234001001000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タイヨー φ57.2(2.3)スチールローラコンベヤ ピッチ100mm 幅400mm

販売終了

型番

E57234001001000

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
・重荷重用のφ57コンベヤです。
【用途】
・パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。
【商品仕様】
・ピッチ(mm):100
・ローラー径(mm):57.2
・ローラー耐荷重(kg/本):300
・ローラー幅(W)(mm):400
・機長(mm):1000
・肉厚(mm):2.3
・軸径(mm):φ17
・トラスココード:858-5467
・質量:27.47kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)
・メラミン焼付塗装
【セット内容/付属品】
・連結金具付

ご注意

  • コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。 常温でご使用下さい。 水や湿気のある場所での使用は避けてください。 薬品や粉塵のある場所での使用は避けてください。 許容荷重以上の物は載せないで下さい。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ローラ
フレーム 種類
ストレート

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト