メカニカル部品技術窓口

【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。・内面ストッパーはVPパイプ用です。【用途】・集...
詳細を確認| 型番 | 塩ビ管呼び径 | 使用温度範囲 | 使用圧力 | JANコード | トラスココード | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVVS75 | 75 | 5~60℃ | 無圧 | 4997983109348 | 850-6070 | 205g | 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) |
【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。
・内面ストッパーはVPパイプ用です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:75
・使用温度範囲(℃):5~60
・使用圧力:無圧
・メーカー規格品
・JANコード:4997983109348
・トラスココード:850-6070
・質量:205g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
塩ビ継手 バルブ用ソケット
3.3通常価格(税別):310円~

ミスミ
塩ビ継手 90°エルボ
4.3通常価格(税別):310円~

クボタケミックス(クボタシーアイ)
VU継手 キャップ
4.3通常価格(税別):215円~

ミスミ
塩ビ継手 キャップ
4.3通常価格(税別):310円~

ミスミ
塩ビ継手 チーズ
3.5通常価格(税別):310円~

アロン化成
VU継手 インクリーザー VU IN
4.5通常価格(税別):87円~

アロン化成
TS継手 エルボ(A形) TS L 塩化ビニル
4.4通常価格(税別):74円~

アロン化成
水道用継手 TSフランジ TSF 5K
4.3通常価格(税別):676円~

ミスミ
塩ビ継手 ソケット
4.5通常価格(税別):310円~