メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

DV継手 排水バルブソケット DV-VS40

DV継手 排水バルブソケット DV-VS40 DVVS40
通常単価(税別)
309
税込単価
340
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。・内面ストッパーはVPパイプ用です。【用途】・集...

詳細を確認
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番:

DVVS40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DVVS40の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径使用温度範囲使用圧力JANコードトラスココード質量材質
DVVS40405~60℃無圧4997983109317850-606757g硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

型番リスト

表示件数
型番
DVVS40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
309
( 340 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。
・内面ストッパーはVPパイプ用です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:40
・使用温度範囲(℃):5~60
・使用圧力:無圧
・メーカー規格品
・JANコード:4997983109317
・トラスココード:850-6067
・質量:57g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DV継手 排水バルブソケット DV-VS40の型番DVVS40のページです。 型番DVVS40に関する仕様情報を記載しております。
DV継手 排水バルブソケット DV-VS40のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
排水用ソケット
4
満足度:4.0
オーバーフローの排水用に取付使用しました。 パッキンとの相性も良く使い易いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DV継手 排水バルブソケット DV-VS40
DV継手 排水バルブソケット DV VS
DV継手 排水バルブソケット DV-VS50
DV継手 排水バルブソケット DV-VS75
クボタケミックス DV継手 排水バルブソケット DV-VS100
HT DV継手(高温排水用) 排水バルブソケット HT DV-VS
メーカークボタケミックスアロン化成クボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスアロン化成
通常価格309156 -6931,1531,8811,135 -
通常出荷日4日目5日目〜4日目7日目7日目5日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト