メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クボタケミックス DV継手 90°大曲 YDV-LT 75x40

通常単価(税別)
703
税込単価
773
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。・内面ストッパーはVPパイプ用です。【用途】・集...

詳細を確認
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番:

DVLT75X40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DVLT75X40の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
DVLT75X40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
703
( 773 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。
・内面ストッパーはVPパイプ用です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:75×40
・寸法(mm)L1:92
・寸法(mm)Z1:52
・寸法(mm)L2:65
・寸法(mm)Z2:25
・寸法(mm)L3:93
・寸法(mm)Z3:71
・使用温度範囲:5~60℃
・使用圧力:無圧
・JIS K6739規格
・JANコード:4997983106255
・トラスココード:783-4942
・質量:302g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クボタケミックス DV継手 90°大曲 YDV-LT 75x40の型番DVLT75X40のページです。 型番DVLT75X40に関する仕様情報を記載しております。
クボタケミックス DV継手 90°大曲 YDV-LT 75x40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クボタケミックス DV継手 90°大曲 YDV-LT 75x40
DV継手 90°大曲 YDV-LT
クボタケミックス DV継手 90°大曲 YDV-LT 100
クボタケミックス VU継手 90°大曲 YVU-LT75x50
クボタケミックス DV継手 チーズ DV-DT 150x75
VU継手 90°大曲
メーカークボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格703427 -1,8121,0743,704511 -
通常出荷日4日目1日目4日目7日目4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト