17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径(mm)

    ~mm
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • 寸法Z(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

DV継手 大曲エルボ DV-LL 40/100

通常単価(税別)
2752,111
税込単価
3032,322
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です・内面ストッパーはVPパイプ用です【用途】・集合住...

詳細を確認
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

質量

(g)

塩ビ管呼び径

(mm)

寸法L

(mm)

寸法Z

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
48
92
40
74
52
4997983105807
783-4802
1個
114
802
100
178
128
4997983105845
783-4772
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
275
( 303 )
1日目
2,111
( 2,322 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です
・内面ストッパーはVPパイプ用です
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DV継手 大曲エルボ DV-LL 40/100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DV継手 大曲エルボ DV-LL 40/100
DV継手 大曲エルボ DV-LL
DV継手 エルボ DV-DL
DV継手 ソケット DV-DS
DV継手 チーズ DV-DT
DV継手 90°大曲 YDV-LT
メーカークボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックス
通常価格275-486 -161 -133 -254 -427 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
種類DVDVDVDVDVDV
継手形状90度エルボ90度エルボ90度エルボソケットチーズ90度Y型
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径--
特性耐薬品 / 耐食性耐薬品 / 耐食性耐薬品 / 耐食性耐薬品 / 耐食性耐薬品 / 耐食性耐薬品 / 耐食性
使用温度範囲(℃)5::605::605::605::605::605::60
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト