メカニカル部品技術窓口

【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。・内面ストッパーはVPパイプ用です。【用途】・集...
詳細を確認| 型番 | 塩ビ管呼び径 | 寸法(mm)L | 寸法(mm)Z | 使用温度範囲 | 使用圧力 | JIS | JANコード | トラスココード | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVLL150 | 150 | 250 | 170 | 5~60℃ | 無圧 | K6739規格 | 4997983105869 | 783-4799 | 2261g | 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) |
【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。
・内面ストッパーはVPパイプ用です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:150
・寸法(mm)L:250
・寸法(mm)Z:170
・使用温度範囲:5~60℃
・使用圧力:無圧
・JIS K6739規格
・JANコード:4997983105869
・トラスココード:783-4799
・質量:2261g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

積水化学工業
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ
4.5通常価格(税別):97円~

積水化学工業
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)
4通常価格(税別):70円~

ミスミ
塩ビ継手 キャップ
4.3通常価格(税別):310円~

ミスミ
塩ビ継手 バルブ用ソケット
3.3通常価格(税別):310円~

積水化学工業
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> ソケット
5通常価格(税別):97円~

ミスミ
塩ビ継手 異径ソケット
4.3通常価格(税別):310円~

積水化学工業
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> チーズ・径違いチーズ
4通常価格(税別):118円~

ミスミ
塩ビ継手 90°エルボ
4.3通常価格(税別):310円~

積水化学工業
排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°エルボ(DL)
4通常価格(税別):96円~