メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

エスロン ダイヤフラム 本体:PVC隔膜:EPDM 10Kフランジ100A

エスロン ダイヤフラム 本体:PVC隔膜:EPDM 10Kフランジ100A DVEF1H
通常単価(税別)
80,969
税込単価
89,066
通常出荷日:14日目

【特長】・樹脂製のダイヤフラムバルブです・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご...

詳細を確認

型番:

DVEF1H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

DVEF1Hの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番フランジ式呼び径H隔膜接続方法L最高使用温度JANコードトラスココード質量材質
DVEF1H100mm497mmEPDM、PTFE、C-PEネジ式・TS式340mm50℃4901860690843850-605813800g硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、本体材質:PVC、HT、PP、PVDF

型番リスト

表示件数
型番
DVEF1H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,969
( 89,066 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製のダイヤフラムバルブです
・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
・本体、部品材質は硬質塩化ビニールHT(C-PVC)の為、耐薬品性に優れており、硬質塩化ビニールより高温度域まで、使用可能です。
・隔膜と堰形状の最適化により、低トルクで高いシール性を発揮します。
・ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と開度を示すインジケーターを内臓しています。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
【商品仕様】
・材質:本体硬質塩化ビニール管(PVC) 隔膜:EPDM
・本体:PVC
・本体:PVC
・材質:本体硬質塩化ビニール管(PVC) 隔膜:EPDM
・フランジ式呼び径:100mm
・H:497mm
・隔膜:EPDM
・接続方法は他もございます:ネジ式・TS式
・L:340mm
・最高使用温度:50℃
・他に本体材質:HT・PP・PVDFがございます。また、隔膜材質:PTFE・C-PEもございますので、用途により使い分けがして下さい。
・JANコード:4901860690843
・トラスココード:850-6058
・質量:13800g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エスロン ダイヤフラム 本体:PVC隔膜:EPDM 10Kフランジ100Aの型番DVEF1Hのページです。 型番DVEF1Hに関する仕様情報を記載しております。
エスロン ダイヤフラム 本体:PVC隔膜:EPDM 10Kフランジ100Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン ダイヤフラム 本体:PVC隔膜:EPDM 10Kフランジ100A
エスロン 板フランジSB型 100 JIS10K PVC
エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ40A
エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ25A
エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ150A
エスロン 板フランジSB型 100 JIS5K PVC
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格80,9693,72851,63542,187289,7773,538
通常出荷日14日目在庫品1日目3日目3日目14日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト