メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP2201

フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP2201 DP2201
通常単価(税別)
380,601
税込単価
418,661
通常出荷日:10日目

【特長】・内接歯車型ポンプで一定の吐出量を維持します。【用途】・ドレンの汲み上げに。【商品仕様】・幅(...

詳細を確認
  • 雨と直射日光を避けて設置してください。

型番:

DP2201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DP2201の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)電源トラスココード質量材質
DP22013255001200AC100V818-245825kgSGP、SS400、C3604、プラスチックチューブ

型番リスト

表示件数
型番
DP2201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
380,601
( 418,661 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内接歯車型ポンプで一定の吐出量を維持します。
【用途】
・ドレンの汲み上げに。
【商品仕様】
・幅(mm):325
・奥行(mm):500
・高さ(mm):1200
・電源:AC100V
・電源:AC100V
・トラスココード:818-2458
・質量:25kg
【材質/仕上】
・SGP
・SS400
・C3604
・プラスチックチューブ

ご注意

  • 雨と直射日光を避けて設置してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP2201の型番DP2201のページです。 型番DP2201に関する仕様情報を記載しております。
フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP2201のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP2201
フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP4401
フクハラ ドレン汲み上げ装置(屋内用) DP8801
フクハラ ドレン分離槽
フクハラ モーター付ポンプ FQP2201
フクハラ 補助装置
メーカーフクハラフクハラフクハラフクハラフクハラフクハラ
通常価格380,601380,601365,466289,607132,569199,114
通常出荷日10日目10日目10日目10日目4日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレインカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト