ファクトリーサプライ用品技術窓口
偏芯回転軸に連動するピストンの往復運動で気体を移送する加圧用真空ポンプ。【特長】・設計が自動復帰型サー...
詳細を確認
大排気量でコンパクトサイズ。
| Unit | 50Hz | 60Hz | |
|---|---|---|---|
| 実効排気速度 | L/min | 80 | 84 |
| 加圧圧力※1 | Mpa | 0.5 | |
| 使用電動機※2 | 単相,100V,300W,4P,コンデンサ運転 | ||
| 全負荷電流 | A | 5.0 | 5.5 |
| 質量 | kg | 9 | |
| 吸・排気口径(メネジサイズ) | mm | OD.φ9×ID.φ5(Rc 1/4) | |
| 使用雰囲気温度範囲 | ℃ | 7~40 | |
| 最大寸法 | mm | 168.5(W)×288(L)×181(H) | |
※1:加圧圧力はゲージ圧表示となります。
※2:電源プラグおよび電源コードは付属していません。
| 形式 | 認証規格 | CE自己宣言 | 1Φ、100V | 1Φ、115V | 1Φ、200V | 1Φ、220V | 1Φ、230V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOP-80SP | - | - | ● | - | 〇 | 〇 | - |
●:標準、○:オプション対応、-:対応不可

排気速度曲線(例)
排気速度(Pumping Speed)

寸法図
偏芯回転軸に連動するピストンの往復運動で気体を移送する加圧用真空ポンプ。
【特長】
・設計が自動復帰型サーマルプロテクター内蔵なので安全
・大気圧から作動が可能で全圧力帯での連続運転ができ、シンプル構造で、メンテナンスが容易なタイプ
・大排気量でコンパクトサイズ。接ガス部に油を使用していないドライタイプ
・スタンダードタイプ
・1段排気方式
・電源コード(先バラ)
【用途】
・自動機の加圧源、空圧機器、印刷機器、耳鼻科・歯科用機器、空気圧計測器、酸素濃縮装置などに最適


アルバック機工
回転翼型ドライ真空ポンプ DSB

アズワン
真空ポンプ WV210
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルバック機工
真空ポンプ油 SMR-100
5通常価格(税別):5,620円~

ミスミ
真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMP
0通常価格(税別):22,020円~

日東工器
DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ
0通常価格(税別):9,122円~

日東工器
リニコン(真空ポンプ) LV-125A・LV-140A
5通常価格(税別):43,738円

アルバック機工
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-6D
4.5通常価格(税別):22,970円~

アルバック機工
オイルミストトラップ OMT-050A・OMT-100A・OMT-200A
4通常価格(税別):18,336円~

三商
アルバック OMC-050 オイルミストセパレーター
0通常価格(税別):40,400円

ミスミ
真空発生器 ユニオンストレート
4.1通常価格(税別):1,730円

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放
4.8通常価格(税別):1,528円~