ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

水本 ステンレス 押さえ金具 55mm×25mm

型番:

DFD-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DFD-1の仕様・寸法情報

トラスココード
849-3357
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DFD-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519円
( 571円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
【用途】
・箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用。
【商品仕様】
・D(mm):6
・H(mm):10
・W(mm):25
・d(mm):4.6
・L2(mm):35.5
・T(mm):3
・L1(mm):55
・JANコード:4982970000357
・トラスココード:849-3357
・質量:30g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水本 ステンレス 押さえ金具 55mm×25mmの型番DFD-1のページです。 型番DFD-1に関する仕様情報を記載しております。
水本 ステンレス 押さえ金具 55mm×25mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 ステンレス 押さえ金具 55mm×25mm
ステンレス 丸リンク 線径25mm
水本 ステンレス パッドアイ 15mm×45mm (1個入)
水本 ステンレス 丸リンク 線径12mm内径60mm (1個入)
水本 ステンレス ロングアイ 30mm×120mm (1個=1袋)
水本 ステンレス 丸リンク 線径9mm内径50mm (1個入)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格519円16,339円776円2,657円-1,161円
通常出荷日4日目2日目2日目6日目お見積り6日目
トラスココード849-3357849-2291849-0712849-0693378-9012849-0690
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました