ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ニッコウ カットワイヤーメッキ付 全長30m

型番:

CWG2307
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CWG2307の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
CWG2307
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,675
( 1,843 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
【用途】
・固定用
【商品仕様】
・ワイヤ径(mm):2
・全長(m):30
・ワイヤ径(mm):2
・全長(m):30
・使用荷重30kg
・ロープ:炭素鋼
・芯:PP芯
・JANコード:4941107002732
・トラスココード:815-7550
・質量:0.48kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニッコウ カットワイヤーメッキ付 全長30mの型番CWG2307のページです。 型番CWG2307に関する仕様情報を記載しております。
ニッコウ カットワイヤーメッキ付 全長30mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッコウ カットワイヤーメッキ付 全長30m
ニッコウ カットワイヤーメッキ無し 全長30m
ニッコウ カットワイヤーメッキ付 全長20m
ニッコウ カットワイヤーメッキ無し 全長50m
亜鉛引亀甲金網 910mm×30m
亜鉛引平織金網 455mm×30m
メーカー日興製綱日興製綱日興製綱日興製綱タキロンシーアイタキロンシーアイ
通常価格1,67514,8741,35122,63519,745 -25,873 -
通常出荷日7日目7日目7日目4日目5日目〜5日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト