ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ニッコウ カットワイヤーメッキ無し 全長50m

型番:

CW1250N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CW1250Nの仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
CW1250N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,63520,133
( 22,146 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なJIS規格外のワイヤロープです。
【用途】
・固定用
【商品仕様】
・使用荷重965kg
・全長(m)50
・ワイヤ径(mm)12
・ロープ:炭素鋼
・芯:麻芯
・JANコード:4941107003012
・トラスココード:849-0420
・質量:22.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニッコウ カットワイヤーメッキ無し 全長50mの型番CW1250Nのページです。 型番CW1250Nに関する仕様情報を記載しております。
ニッコウ カットワイヤーメッキ無し 全長50mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッコウ カットワイヤーメッキ無し 全長50m
ニッコウ カットワイヤーメッキ無し 全長30m
ニッコウ カットワイヤーメッキ付 全長30m
ニッコウ カットワイヤーメッキ付 全長20m
O.C.R SUSワイヤロープ1.20/1.50mm 7×7 50m巻コート付
SUSワイヤロープ 7×7 50m巻コート付
メーカー日興製綱日興製綱日興製綱日興製綱大阪コートロープ大阪コートロープ
通常価格22,63514,8741,6751,3515,7148,076 -
通常出荷日4日目7日目7日目7日目1日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト