メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 32A

エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 32A CVL32FZ
通常単価(税別)
23,706
税込単価
26,077

【特長】・樹脂製のチャッキベンです・耐食性にすぐれたプラスチックバルブです。酸...

詳細情報を確認する

型番:

CVL32FZ
解除
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CVL32FZの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径パッキン最高使用温度垂直配管水平配管JANコードトラスココード質量材質
CVL32FZ30EPDM50℃最小通過圧力:1.96kPa/最小逆止圧力:49kPa最小通過圧力:1.96kPa/最小逆止圧力:49kPa4901860682923850-59681000g本体材質:PVC、Oリング:EPDM、JIS10Kフランジ

型番リスト

表示件数
型番
CVL32FZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,706
( 26,077 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製のチャッキベンです
・耐食性にすぐれたプラスチックバルブです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
・本体、部品材質は硬質ポリ塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。
・流体:スラリー混入の場合、チャッキ部分にスラリーが噛みこむ場合があります。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:30
・材質:本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
・材質:本体硬質ポリ塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
・リフト型
・OリングFKM仕様に変更が出来ますので、使用条件によりお選び下さい。
・最高使用温度:50℃
・垂直配管:最小通過圧力:1.96kPa最小逆止圧力:49kPa
・水平配管:最小通過圧力:1.96kPa最小逆止圧力:49kPa
・JANコード:4901860682923
・トラスココード:850-5968
・質量:1000g
【材質/仕上】
・本体材質:PVC
・Oリング:EPDM
・JIS10Kフランジ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 32Aの型番CVL32FZのページです。 型番CVL32FZに関する仕様情報を記載しております。
エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 32Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 32A
PVC製 エスロン ボールバルブ TS式 OリングEPDM
エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM 32
エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 32
エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 40
エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 50
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格23,7062,634 -5,89811,4977,82210,569
通常出荷日7日目1日目〜1日目1日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました