ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

近畿 圧送式スプレーガン

近畿 圧送式スプレーガン CREAMY-HPSV
通常単価(税別)
32,79531,345
税込単価
36,07534,480
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・環境改善を目的とし、塗料飛散を抑えた圧送ガンです。・メガヒットガンです。【用途】・圧送専用ガ...

詳細を確認
  • スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい

型番:

CREAMY-HPSV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CREAMY-HPSVの仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガン本体
供給方式
圧送式
ノズル口径【区分】(mm)
~2
ノズル口径詳細(mm)
1.3
所要圧縮機(kW)
1.5~
JANコード
4909275081690
トラスココード
805-0544
質量(g)
535.000
材質1
本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス・真鍮・アルミ合金
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
CREAMY-HPSV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,79531,345
( 34,480 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境改善を目的とし、塗料飛散を抑えた圧送ガンです。
・メガヒットガンです。
【用途】
・圧送専用ガン、シャーシー塗り等の下塗り、広範囲塗装
【商品仕様】
・ノズル径(mm):1.3
・所要圧縮機(kW)1.5~
・塗料ホース取付口:G1/4
・圧送式
・エアホース取入口:G1/4
・JANコード:4909275081690
・トラスココード:805-0544
・質量:535g
【材質/仕上】
・本体:アルミダイカスト合金
・接液部:ステンレス・真鍮・アルミ合金
【セット内容/付属品】
・スパナ

ご注意

  • スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近畿 圧送式スプレーガンの型番CREAMY-HPSVのページです。 型番CREAMY-HPSVに関する仕様情報を記載しております。
近畿 圧送式スプレーガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近畿 圧送式スプレーガン
近畿 クリーミーアンダーシールキット
パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料ホースホイップ
近畿 モルタルリシンガン自在式
近畿 スタッコガン固定式
食液塗布専用小形吸上式/圧送式スプレーガン ノズル口径Φ1.5
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)スリーエムジャパン近畿製作所(エアダスターガン)近畿製作所(エアダスターガン)アネスト岩田
通常価格32,79527,98127,34955,25843,28541,000
通常出荷日4日目9日目4日目6日目4日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガンセット-スプレーガン用関連部品スプレーガン本体スプレーガン本体
供給方式圧送式吸上式-重力式重力式圧送式/吸上式
ノズル口径【区分】(mm)~2~2---~2
ノズル口径詳細(mm)1.32--8.0、12.0、15.0-
所要圧縮機(kW)1.5~1.5~-0.75~0.75~-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト