メカニカル部品技術窓口

| 型番 | 呼び径(A) | 呼び径(B) | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | 使用圧力(K) | 呼び径(mm) | 使用温度範囲 | トラスココード | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR32A10KU | 32 | 1 1/4 | 43 | 84 | 3 | 10 | 42.70 | -10~80℃ | 850-5442 | CRゴム |
【特長】
・耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。
・全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
【商品仕様】
・呼び径(A):32
・呼び径(B):1 1/4
・内径(mm):43
・外径(mm):84
・厚さ(mm):3
・使用圧力(K):10
・外径:84mm
・呼び径(mm):42.70
・外径:84mm
・呼び径:32A
・呼び径(mm):42.70
・肉厚3mm
・使用温度範囲:-10~80℃
・トラスココード:850-5442
・質量:0g
【材質/仕上】
・CRゴム
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本バルカー
JIS全面座管フランジ用 全面形ガスケット
4.3通常価格(税別):342円~

ミスミ
ゴムシートガスケット 全面用
5通常価格(税別):50円~

日本バルカー
JISねじ込み式可鍛鋳製管F形ユニオン用 リングガスケット
4.5通常価格(税別):36円~

ニチアス
ジョイントシート クリンシル ブラウン TOMBO No.1995 ユニオンガスケット
4.7通常価格(税別):45円~

旭有機材
10K 全面パッキン EPDM
3通常価格(税別):577円~

アキツ(旧:亜木津工業)
ゴムFFパッキン EPT
5通常価格(税別):411円~

ニチアス
ジョイントシート クリンシル ブラウン TOMBO No.1995 全面形ガスケット
5通常価格(税別):135円~

ニチアス
ナフロンPTFE打抜きガスケットTOMBO NO.9007(内パッキン・10K)
0通常価格(税別):347円~

アキツ(旧:亜木津工業)
クリンガー 高温用ジョイントシート C-4430
5通常価格(税別):237円~