メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

AK フランジパッキンJIS5K用全 CR150A5K

型番:

CR150A5K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR150A5Kの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番外径呼び径ボルト穴中芯径穴数×穴径内径肉厚使用温度範囲トラスココード材質
CR150A5K265mm150A230mm8穴×19mm167mm3mm-10~80℃850-5407CRゴム

型番リスト

表示件数
型番
CR150A5K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,387
( 1,526 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。
・全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
【商品仕様】
・外径:265mm
・外径:265mm
・呼び径:150A
・ボルト穴中芯径:230mm
・穴数×穴径:8穴×19mm
・内径:167mm
・肉厚3mm
・使用温度範囲:-10~80℃
・トラスココード:850-5407
・質量:0g
【材質/仕上】
・CRゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AK フランジパッキンJIS5K用全 CR150A5Kの型番CR150A5Kのページです。 型番CR150A5Kに関する仕様情報を記載しております。
AK フランジパッキンJIS5K用全 CR150A5Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AK フランジパッキンJIS5K用全 CR150A5K
AK フランジパッキンJIS5K用全 CR50A5K
AK フランジパッキンJIS5K用全 CR80A5K
AK フランジパッキンJIS5K用全 CR100A5K
AK フランジパッキンJIS5K用全 CR40A5K
AK フランジパッキンJIS5K用全 CR300A5K
メーカーアキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)
通常価格1,3873156426122782,955
通常出荷日7日目4日目4日目4日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト