メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

AK フランジパッキンJIS10K用 CR100A10K

型番:

CR100A10K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CR100A10Kの仕様・寸法情報

種類
シートガスケット・パッキン(成形済)
規格
JIS FF(全面座)
材質
[ゴム] CRゴム
呼び圧力
10K
厚さ(mm)
3
-
-

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)内径(mm)外径(mm)厚さ(mm)ボルト穴中心径(mm)穴数使用圧力(K)穴径(mm)呼び径(mm)使用温度範囲トラスココード材質
CR100A10K1004115210317581019114.30-10~80℃850-5393CRゴム

型番リスト

表示件数
型番
CR100A10K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,033
( 1,136 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。
・全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
【商品仕様】
・呼び径(A):100
・呼び径(B):4
・内径(mm):115
・外径(mm):210
・厚さ(mm):3
・ボルト穴中心径(mm):175
・穴数:8
・使用圧力(K):10
・穴径(mm):19
・外径:210mm
・呼び径(mm):114.30
・外径:210mm
・呼び径:100A
・呼び径(mm):114.30
・肉厚3mm
・使用温度範囲:-10~80℃
・トラスココード:850-5393
・質量:0g
【材質/仕上】
・CRゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AK フランジパッキンJIS10K用 CR100A10Kの型番CR100A10Kのページです。 型番CR100A10Kに関する仕様情報を記載しております。
AK フランジパッキンJIS10K用 CR100A10Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AK フランジパッキンJIS10K用 CR100A10K
AK フランジパッキンJIS10K用 CR80A10K
AK フランジパッキンJIS10K用 CR25A10K
AK フランジパッキンJIS10K用 CR65A10K
AK フランジパッキンJIS10K用 CR15A10K
AK フランジパッキンJIS10K用 CR400A10K
メーカーアキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)
通常価格1,0337813857531664,173
通常出荷日1日目1日目7日目1日目7日目7日目
種類シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)-シートガスケット・パッキン(成形済)--
規格JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)-JIS FF(全面座)--
材質CRゴムCRゴム-CRゴム--
呼び圧力10K10K-10K--
厚さ(mm)33-3--

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト