メカニカル部品技術窓口

確定しました

フクハラ 活性炭フィルター(差圧計付)

フクハラ 活性炭フィルター(差圧計付) CM350ADFM013
通常単価(税別)
38,388
税込単価
42,227
通常出荷日:7日目

【特長】・圧縮空気中の油分・臭気を除去します。【用途】・圧縮空気中の油分・臭気の除去。・食品工場・医薬...

詳細を確認
  • 垂直に取り付けしてください。

型番:

CM350ADFM013
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CM350ADFM013の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ろ過精度(μm)使用圧力(MPa)処理空気流量(m3/min)使用流体流体温度(℃)奥行(mm)高さ(mm)幅(mm)トラスココード質量材質
CM350ADFM0130.010.1~1.00.35空気・窒素1.5~605126367851-0436760gA6061、活性炭

型番リスト

表示件数
型番
CM350ADFM013
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,388
( 42,227 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮空気中の油分・臭気を除去します。
【用途】
・圧縮空気中の油分・臭気の除去。
・食品工場・医薬品工場など。
【商品仕様】
・ろ過精度(μm):0.01
・使用圧力(MPa):0.1~1.0
・処理空気流量([[M3]]/min):0.35
・使用流体:空気・窒素
・流体温度(℃):1.5~60
・奥行(mm):51
・高さ(mm):263
・幅(mm):67
・奥行(mm):51
・高さ(mm):263
・幅(mm):67
・ドレントラップ内蔵型
・トラスココード:851-0436
・質量:760g
【材質/仕上】
・A6061
・活性炭

ご注意

  • 垂直に取り付けしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フクハラ 活性炭フィルター(差圧計付)の型番CM350ADFM013のページです。 型番CM350ADFM013に関する仕様情報を記載しております。
フクハラ 活性炭フィルター(差圧計付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フクハラ 活性炭フィルター(差圧計付)
フクハラ プレフィルター(差圧計付)
フクハラ ミクロミストフィルター(差圧計付)
フクハラ 活性炭フィルターエレメント
フクハラ 除菌フィルターエレメント
フクハラ スーパープレフィルターエレメント
メーカーフクハラフクハラフクハラフクハラフクハラフクハラ
通常価格38,38838,38848,473145,103338,952145,103
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト