メカニカル部品技術窓口

【特長】・スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。・耐衝撃性(耐衝撃性...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型番 | 塩ビ管呼び径 | 寸法(mm)D | 色 | キャップ呼び径 | D | L | 最高使用温度 | JANコード | トラスココード | 質量 | 材質 | 仕上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLC1H | 100 | 100 | 濃紺 | 100mm | 130mm | 138mm | 60℃ | 4901860681025 | 850-5844 | 775g | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル | 禁油洗浄処理 |
【特長】
・スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
・耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニール HI-PVC)に優れ接着性能も高いです。
・積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。
【用途】
・建物内の超純水配管設備。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:100
・寸法(mm)D:100
・材質:耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
・色:濃紺
・キャップ呼び径:100mm
・D:130mm
・L:138mm
・最高使用温度:60℃
・エスロン接着剤90Cをご使用下さい
・高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。
・独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
・JANコード:4901860681025
・トラスココード:850-5844
・質量:775g
【材質/仕上】
・耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
・禁油洗浄処理
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
塩ビ継手 バルブ用ソケット
3.3通常価格(税別):310円~

ミスミ
塩ビ継手 90°エルボ
4.3通常価格(税別):310円~

積水化学工業
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> バルブ用ソケット(インサートなし)
4通常価格(税別):70円~

ミスミ
塩ビ継手 キャップ
4.3通常価格(税別):310円~

積水化学工業
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ
4.5通常価格(税別):97円~

クボタケミックス(クボタシーアイ)
VU継手 キャップ
4.3通常価格(税別):215円~

アロン化成
VU継手 90°エルボ VU DL
4.5通常価格(税別):129円~

ミスミ
塩ビ継手 異径ソケット
4.3通常価格(税別):310円~

ミスミ
塩ビ継手 接着剤
5通常価格(税別):900円~