メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エスロン クリーン継手 キャップ 13

エスロン クリーン継手 キャップ 13 CLC13
通常単価(税別)
79
税込単価
87
通常出荷日:3日目

【特長】・スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。・耐衝撃性(耐衝撃性...

詳細を確認
  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。

型番:

CLC13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CLC13の仕様・寸法情報

種類
関連部品
関連部品 種類
キャップ

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径寸法(mm)D材質キャップ呼び径DL最高使用温度JANコードトラスココード質量仕上
CLC131324耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル濃紺13mm24mm29mm60℃4901860681032850-584211g禁油洗浄処理

型番リスト

表示件数
型番
CLC13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79
( 87 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
・耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニール HI-PVC)に優れ接着性能も高いです。
・積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。
【用途】
・建物内の超純水配管設備。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:13
・寸法(mm)D:24
・材質:耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
・色:濃紺
・色:濃紺
・材質:耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
・キャップ呼び径:13mm
・D:24mm
・L:29mm
・最高使用温度:60℃
・エスロン接着剤90Cをご使用下さい
・高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。
・独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
・JANコード:4901860681032
・トラスココード:850-5842
・質量:11g
【材質/仕上】
・耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
・禁油洗浄処理

ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エスロン クリーン継手 キャップ 13の型番CLC13のページです。 型番CLC13に関する仕様情報を記載しております。
エスロン クリーン継手 キャップ 13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン クリーン継手 キャップ 13
エスロン クリーン継手 ソケット 13
エスロン クリーン継手 チーズ 13
エスロン HT継手 C(キャップ)13
エスロン クリーン継手 バルブソケット 13
エスロン クリーン継手 チーズ 20×13
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格7910012420198198
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
種類関連部品クリーン継手クリーン継手関連部品クリーン継手クリーン継手
関連部品 種類キャップ--キャップ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト