メカニカル部品技術窓口

確定しました

ヨドノ 重荷重用鋳物車輪自在車付 CHBーg100X50

ヨドノ 重荷重用鋳物車輪自在車付 CHBーg100X50 CHB-G100X50
通常単価(税別)
10,374
税込単価
11,411
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・許容荷重(N):3500・取付ピッチ(mm):85x85・取付穴径(mm):11・取付穴...

詳細を確認

型番:

CHB-G100X50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CHB-G100X50の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(N)取付ピッチ(mm)取付穴径(mm)許容荷重(N)金具高さ(mm)車輪取付総高(mm)質量材質
CHB-G100X50キャスタ350085x85113500901403.2kg金具:FCDダクタイル鋳鉄、車輪:鋳鉄車輪

型番リスト

表示件数
型番
CHB-G100X50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,374
( 11,411 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・許容荷重(N):3500
・取付ピッチ(mm):85x85
・取付穴径(mm):11
・取付穴径(mm):11
・取付ピッチ(mm):85x85
・許容荷重(N):3500
・金具高さ(mm):90
・車輪取付総高(mm):140
・ベアリング入
・自在式
・プレート式
・質量:3.2kg
【材質/仕上】
・金具:FCDダクタイル鋳鉄
・車輪:鋳鉄車輪

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヨドノ 重荷重用鋳物車輪自在車付 CHBーg100X50の型番CHB-G100X50のページです。 型番CHB-G100X50に関する仕様情報を記載しております。
ヨドノ 重荷重用鋳物車輪自在車付 CHBーg100X50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨドノ 重荷重用鋳物車輪自在車付 CHBーg100X50
ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 100φ
ヨドノ 鋳物車輪自在車付きベアリング無 100φ
重荷重用キャスター(ゴム車輪) 自在
重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) FCDダクタイル製金具
ヨドノ 鋳物車輪固定車付きベアリング無 100φ
メーカーヨドノヨドノヨドノSAMSONGヨドノヨドノ
通常価格10,3742,6205,5044,391 -10,479 -4,079
通常出荷日7日目3日目4日目1日目〜5日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト