メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

前田シェル クリーンホース

前田シェル クリーンホース CH408
通常単価(税別)
14,660
税込単価
16,126

【特長】・プラスチック製ワンタッチカプラーの付いた軽量コイルホースです。【商品...

詳細情報を確認する

型番:

CH408
解除
数量:

CH408の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番梱包状態使用長さチューブ内径チューブ外径常用圧力最高圧力使用温度質量JANコードトラスココード質量材質
CH408一般梱包タイプ4m5mm5mm0.6MPa2.0MPa0~60℃210g4580114131198838-7079210gホース部材質:ウレタン、カプラー:プラスチック

型番リスト

表示件数
型番
CH408
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,660
( 16,126 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製ワンタッチカプラーの付いた軽量コイルホースです。
【商品仕様】
・梱包状態:一般梱包タイプ
・使用長さ:4m
・チューブ内径:5mm
・チューブ外径:5mm
・常用圧力:0.6MPa
・最高圧力:2.0MPa
・使用温度:0?60℃
・質量:210g
・梱包状態/一般梱包タイプ
・JANコード:4580114131198
・トラスココード:838-7079
・質量:210g
【材質/仕上】
・ホース部材質/ウレタン
・カプラー/プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

前田シェル クリーンホースの型番CH408のページです。 型番CH408に関する仕様情報を記載しております。
前田シェル クリーンホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
前田シェル クリーンホース
クリーンチューブ ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ
クリーンチューブ ソフトポリオレフィンチューブ TPSシリーズ
【クリーン洗浄品】チューブクリップ
ストレートホース付カールホース
【クリーン洗浄品】フレキシブルふっ素樹脂チューブ
メーカー前田シェルサービスSMCSMCミスミ室本鉄工ミスミ
通常価格14,6603,063 -2,268 --5,963-
通常出荷日7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目3日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト