17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

アルミ複合板パンチ 3X910X910

アルミ複合板パンチ 3X910X910
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    アルミシート
  • 材質2
    ポリエチレン樹脂
未確定:候補が5型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質3

最小発注数量
4969182633757
849-4037
積層構造
1個
4969182633672
849-4038
積層構造
1個
4969182633764
849-4039
積層構造
1個
4969182633665
849-4040
積層樹脂
1個
4969182633658
849-4041
積層構造
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,942
( 14,236 )
4日目
12,942
( 14,236 )
4日目
12,942
( 14,236 )
4日目
12,151
( 13,366 )
4日目
12,942
( 14,236 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
・ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
【用途】
・看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ複合板パンチ 3X910X910のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ複合板パンチ 3X910X910
アルミ複合板パンチ 3X1820X910
アルミ複合板パンチ 3×1820×910
アルミ複合板 3×1820×910(mm)
アルミ複合板 3X2440X1220
アルミ複合板パンチング 3×450×300mm
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格12,151-19,409 -20,729 -10,294 -24,483 -2,237
通常出荷日4日目2日目〜1日目1日目〜1日目4日目
質量(g)2000.0400040006000.010800.0300
材質1アルミシートアルミシートアルミシートアルミシートアルミシートアルミシート
材質2ポリエチレン樹脂ポリエチレン樹脂ポリエチレン樹脂ポリエチレン樹脂ポリエチレン樹脂ポリエチレン樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト