17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アルミ複合板パンチ 3X1820X910

アルミ複合板パンチ 3X1820X910
  • CG91P-00
  • CG91P-02
通常単価(税別)
15,47122,940
税込単価
17,01825,234
通常出荷日:2日目~6日目

【商品仕様】・ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです・色は、ブロンズとホ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブロンズ
4969182633719
849-4018
1個
ホワイト
4969182633726
849-4019
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,940
( 25,234 )
6日目
15,471
( 17,018 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです
・色は、ブロンズとホワイト
・軽量・剛性・加工性に優れ、幅広い用途に使用可
【用途】
・看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ複合板パンチ 3X1820X910のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ複合板パンチ 3X1820X910
アルミ複合板 3×1820×910(mm)
アルミ複合板 3X2440X1220
アルミ角パイプ 100X50X1.8
アルミ不等辺アングル 15X40X2.0
アルミ角パイプ 80X80X2.0
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格15,471-7,396 -24,483 -13,589 -64016,160 -
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目4日目5日目4日目
材質アルミ-アルミ-アルミ-
板厚 T(mm)3-3---
長さ A(mm)1820-2440---
幅 B(mm)910-1220---
質量(g)40006000.010800.0-286.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト