ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アルミ複合板パンチング 3×450×300mm

型番:

CG34P-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CG34P-21の仕様・寸法情報

JANコード
4969182635607
質量(g)
300
トラスココード
849-3990
材質1
アルミシート
材質2
ポリエチレン樹脂
材質3
積層樹脂

型番リスト

表示件数
型番
CG34P-21

JANコード

トラスココード

材質3

最小発注数量
4969182635607
849-3990
積層樹脂
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,237
( 2,461 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です
・ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです
【用途】
・看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ複合板パンチング 3×450×300mmの型番CG34P-21のページです。 型番CG34P-21に関する仕様情報を記載しております。
アルミ複合板パンチング 3×450×300mmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
生産設備付帯部品として使用
4
満足度:4.0
社内利用の生産設備(空圧制御によるシューター等)製作時に付帯部品として使用しています。導入草創期の選定にあたりサイズや形...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ複合板パンチング 3×450×300mm
アルミ複合板 3×1820×910(mm)
アルミ複合板パンチ 3×1820×910
アルミ複合板 3X2440X1220
アルミ複合板パンチ 3X1820X910
アルミ複合板パンチ 3X910X910
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格2,23710,294 -20,729 -24,483 -19,409 -12,151 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目2日目〜4日目
質量(g)3006000.0400010800.040002000.0
材質1アルミシートアルミシートアルミシートアルミシートアルミシートアルミシート
材質2ポリエチレン樹脂ポリエチレン樹脂ポリエチレン樹脂ポリエチレン樹脂ポリエチレン樹脂ポリエチレン樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト