17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アルミ複合板 3X450X300

アルミ複合板 3X450X300
通常単価(税別)
753
税込単価
828

【特長】・軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。・ポリエチレン樹脂を...

詳細情報を確認する
  • 厚さ(mm)
    3
  • 長さ(mm)
    450×300
  • 質量(g)
    500.0
  • 材質1
    アルミシート
  • 材質3
    積層構造
  • 内容量
    1枚
未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質2

内容量

最小発注数量
ホワイト(両面塗装)
4969182635430
849-3978
ポリエチレン
1枚
1個
シルバー(両面塗装)
4969182635454
849-3980
ポリエチレン樹脂
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
753
( 828 )
5日目
753
( 828 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
・ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
【用途】
・工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし弊社看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
・看板、内装、店舗装飾、間仕切り、框ドア、など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ複合板 3X450X300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ複合板 3X450X300
アルミ複合板 3X300X200
アルミ複合板 3X2440X1220
アルミ複合板パンチ 3X1820X910
アルミ複合板 3×1820×910(mm)
アルミ不等辺アングル 15X40X2.0
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格75350924,483 -19,409 -10,294 -640
通常出荷日5日目5日目1日目2日目〜1日目〜5日目
厚さ(mm)33--32
長さ(mm)450×300300×200--182040
質量(g)500.0200.010800.040006000.0286.0
材質1アルミシートアルミシートアルミシートアルミシートアルミシートアルミ(A6063S-T5)
材質3積層構造積層構造積層構造積層構造積層構造B1アルマイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト