ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

水本 鎖用反射部品 チェーンアイ(レッド)

水本 鎖用反射部品 チェーンアイ(レッド) CE-5R
通常単価(税別)
72
税込単価
79
通常出荷日:11日目

【特長】・夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。【用途】・夜間...

詳細を確認

型番:

CE-5R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CE-5Rの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CE-5R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72
( 79 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
【用途】
・夜間の目印(反射タイプ)。
【商品仕様】
・D(mm):16
・d(mm):6
・H(mm):5~7
・水本 鎖用反射部品 チェーンアイ(レッド)
・JANコード:4982970000135
・トラスココード:849-0326
・質量:0.75g
【材質/仕上】
・材質:ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 鎖用反射部品 チェーンアイ(レッド)の型番CE-5Rのページです。 型番CE-5Rに関する仕様情報を記載しております。
水本 鎖用反射部品 チェーンアイ(レッド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 鎖用反射部品 チェーンアイ(レッド)
伝動用ローラチェーン
RSローラ・ステンレスドライブ(SS仕様)・ラムダ(LMD用)チェーン用ジョイントリンク
コンベヤ用ダブルピッチチェーン
ニッサチェイン ステンレスビス止め端子 100個入 4mm用
ニッサチェイン ステンレスビス止め端子 100個入 5mm用
メーカー水本機械製作所オリエンタルチエン椿本チエイン加賀工業ニッサチェインニッサチェイン
通常価格727,716 -131 -179 -7,8009,500
通常出荷日11日目6日目〜在庫品1日目〜8日目〜1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト