メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

前田シェル 抗菌エクセル・排気フィルタ-

型番:

CE105AB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CE105ABの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番接続口径処理流量(l/min)ANR最高使用温度(℃)寸法(mm)梱包状態JANコードトラスココード質量
CE105ABRc3/875050φ106.5×170一般梱包タイプ4580114131259838-7344550g

型番リスト

表示件数
型番
CE105AB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,982
( 29,680 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場、クリーンルームの排気による汚染防止。
・排気音をやわらげ、騒音を低減。
・抗菌剤入り樹脂ケースと抗菌仕様のフィルター内外での菌、カビの増殖を抑制。浮遊物(有害細菌を含む)を発生させずに高度な洗浄空間を維持します。(落下菌発生源対策)
【用途】
・食品工場、クリーンルームの環境改善、騒音防止。
【商品仕様】
・接続口径:Rc3/8
・処理流量(l/min)ANR/750
・最高使用温度(℃)/50
・寸法(mm)/φ106.5×170
・梱包状態/一般梱包タイプ
・JANコード:4580114131259
・トラスココード:838-7344
・質量:550g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

前田シェル 抗菌エクセル・排気フィルタ-の型番CE105ABのページです。 型番CE105ABに関する仕様情報を記載しております。
前田シェル 抗菌エクセル・排気フィルタ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
前田シェル 抗菌エクセル・排気フィルタ-
前田シェル エクセル・排気フィルタ-
クリーン排気フィルタ
前田シェル 抗菌エクセルクリ-ンフィルター用交換エレメントセット
前田シェル インラインメンブレンフィルター 2個入り
“エクセル・インラインフィルタ”
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービスCKD前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービス
通常価格26,98222,0673,576 -20,27511,25716,382
通常出荷日7日目14日目3日目〜14日目1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト