メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

前田シェル エクセル・排気フィルタ-

型番:

CE105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CE105の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番接続口径処理流量(l/min)ANR最高使用温度(℃)寸法(mm)JANコードトラスココード質量
CE105Rc3/875050φ106.5×1704580114131211838-7343550g

型番リスト

表示件数
型番
CE105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,067
( 24,274 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、排気による汚染防止できます。
・排気音をやわらげ、騒音を低減できます。
【用途】
・圧縮空気を使用する作業場の環境改善、騒音防止。
【商品仕様】
・接続口径:Rc3/8
・処理流量(l/min)ANR/750
・最高使用温度(℃)/50
・寸法(mm)/φ106.5×170
・JANコード:4580114131211
・トラスココード:838-7343
・質量:550g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

前田シェル エクセル・排気フィルタ-の型番CE105のページです。 型番CE105に関する仕様情報を記載しております。
前田シェル エクセル・排気フィルタ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
前田シェル エクセル・排気フィルタ-
クリーン排気フィルタ
前田シェル インラインメンブレンフィルター 2個入り
“エクセル・インラインフィルタ”
前田シェル 抗菌エクセルクリ-ンフィルター用交換エレメントセット
大型フィルタ
メーカー前田シェルサービスCKD前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービスCHELIC(チェリック)
通常価格22,0673,576 -11,25716,38220,27511,885 -
通常出荷日14日目3日目〜1日目在庫品1日目14日目17日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト