17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー ガラリ付 CDZG45
  • 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー ガラリ付

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー ガラリ付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CDZG45

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。
・吊り金具は自立式で取付位置が自由です。
・外枠4面に内枠を取付可能です。
【用途】
・天井裏や屋根裏の配線などの点検用。

ご注意

  • 屋外では使用しないでください。
  • 屋外では使用しないでください。 

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4968957500799
トラスココード
849-3570
質量(g)
2100.0
材質1
枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー
材質2
ハンガー:スチール(SECC)
横(mm)
464
縦(mm)
464
天井施工開口寸法(mm)
454×454

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト